CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/3M/ETHA
-
Kabel
1673263
Monterad, skärmad, halogenfri rundkabel; styrsystem: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); anslutning 1: D-SUB hona (1x 37-polig) (anslutna poler: 20); anslutning 2: D-SUB hona (1x 37-polig) (anslutna poler: 20); kabellängd: 3 m
Produktdetaljer
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
| -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (På höjder > 2000 m ... ≤ 3000 m måste korrektionsfaktorn 0,88 för omgivningstemperaturen (drift) beaktas.) |
| Driftspänning (AC) | ≤ 25 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Ström (per serie) | ≤ 2,5 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
| Ström (Summaström) | ≤ 20 A (se derating) |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passande terminalblock | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Passande periferimodul | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
| Kabellängd | 3 m |
| 20X0.5 [PE H] | |
| UL AWM-stil | 21946 |
| Poltal | 20 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | 20X0.5 [PE H] |
| Ledartyp | Monterad, skärmad, halogenfri rundkabel |
| Uppbyggnad signalkabel | 16x 0,20 mm |
| AWG signalledning | 21 |
| Kabeldiameter | 20x 0,5 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 10,50 mm ±0,5 mm |
| Yttermantel, material | FR-PE, halogenfri |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Ledningsmotstånd | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Märkspänning kabel | 300 V AC/DC |
| Minsta böjradie, fast kablage | 84 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 158 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern) |
| Halogenfri | ja |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
| IEC 60332-3-22 (råledning) | |
| VDE 0482-1034-2 | |
| IEC 60754-2 | |
| oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
| Kabelkonstruktion | Kabel för en modul |
| Färgkod: Enkelledare | |
| vit | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
| brun | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
| grön | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
| gul | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
| grå | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
| rosa | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
| blå | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
| röd | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
| svart | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
| violett | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
| grå-rosa | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
| röd-blå | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
| vit-grön | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
| brun-grön | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
| vit-gul | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
| gul-brun | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
| vit-grå | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
| grå-brun | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
| vit-rosa | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
| rosa-brun | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
| Anslutning 1 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Anslutningsteknik | Crimpanslutning |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 37 |
| Anmärkning | anslutna poler: 20 |
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
| Anslutningsfrekvens | > 200 |
| Delning | 2,77 mm |
| Anslutning 2 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 37 |
| Anmärkning | anslutna poler: 20 |
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
| Anslutningsfrekvens | > 200 |
| Delning | 2,77 mm |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 1673263 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK225S |
| Produktnyckel | DK225S |
| GTIN | 4067923222274 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 874 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 874 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge