DFLK 34
-
Anslutningsmodul
2280268
VARIOFACE genomföringsmodulen realiserar en 1:1-förbindelse mellan skruvanslutningsplintar och en IDC/FLK-hane (2,54 mm, poltal 34).
Produktdetaljer
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Produktfamilj | VARIOFACE |
Poltal | 34 |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Funktionsisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
Ström (Summaström) | ≤ 34 A (50 °C) |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 63 V |
Märkstötspänning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 34 |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Anslutning 2 (fältnivå) | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Poltal | 16 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Delning | 5 mm |
Statusindikering finns | nej |
Artikelmått | |
Bredd | 39,88 mm |
Höjd | 103,4 mm |
Djup | 47,24 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Isolationsmaterial kåpa | Polyamid 6.6 grön |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Modul) | IP20 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
Monteringssätt | Montering från baksidan |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2280268 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | DK21C1 |
Produktnyckel | DK21C1 |
GTIN | 4017918054373 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 108,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 108,4 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2299479
-
FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2299482
-
FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2299495
-
FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2299505
-
FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2299518
-
FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2299521
-
FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299534
-
FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299547
-
FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299550
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge