UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
-
Aktivmodul
2976187
VARIOFACE utgångsmodul, med reläsocklar för 8 miniatyrreläer, med vardera 2 växlande kontakter (utan relä), för 24 VDC
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Antal kanaler | 8 |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 3x 107 kopplingar |
Möjlig bestyckning | Miniatyrrelä, REL-MR- 24DC/21-21 |
Med bestyckning | nej |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkisolationsspänning | 300 V AC |
Märkstötspänning | 4 kV (Grundisolation mellan utgångskontaktströmkretsarna) |
6 kV (Säker separation och förstärkt isolation och mellan ingångsströmkrets och utgångskontaktströmkretsar) | |
Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-1500 | |
Passande I/O-kort | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passande I/O-kort | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-400 | |
Passande I/O-kort | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passande I/O-kort | 1771 OBN |
Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Passande I/O-kort | 1746 OB 32 |
Kompatibelt styrsystem ABB S800 I/O | |
Passande I/O-kort | DO810 |
DO840 | |
Kompatibelt styrsystem GE-FANUC RX3i | |
Passande I/O-kort | IC694MDL754 |
Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passande I/O-kort | TC-ODD 321 |
Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC L | |
Passande I/O-kort | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passande I/O-kort | QY81P |
QY82P |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Skyddskoppling | Brytdiod; Brytdiod |
Driftindikering | LED grön |
Statusindikering/kanal | LED gul |
Möjlig bestyckning | Miniatyrrelä, REL-MR- 24DC/21-21 |
Direktstart | |
Anmärkning | Bryteffekterna gäller vid användning av reläet REL-MR- 24DC/21-21 (2961192) |
Kontaktutförande | 2 växlande kontakter |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Kontinuerlig strömbegränsning | 3 A |
Minimal kopplingsström | 10 mA |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 72 W (vid 24 V DC) |
96 W (vid 48 V DC) | |
60 W (vid 60 V DC) | |
44 W (vid 110 VDC) | |
57 W (vid 220 VDC) | |
750 VA (vid 250 V AC) | |
Felidentifiering (Kabelbrott/Kortslutning) | nej |
Styrnivå | |
Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 14 |
Delning | 2,54 mm |
Fältnivå | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 6 mm |
Skruvgänga | M3 |
Antal anslutningar | 48 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Försörjning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 6 mm |
Skruvgänga | M3 |
Antal anslutningar | 2 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Statusindikering finns | ja |
Bredd | 135 mm |
Höjd | 77 mm |
Djup | 54 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normer/föreskrifter | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Ta hänsyn till den maximala brytförmågan för de använda reläerna |
Driftanvisning | Intilliggande kanaler får inte blandas med SELV/PELV eller vid koppling av spänning som är farlig att vidröra. |
Driftanvisning | Utgångarna är inte lämpliga för omkoppling av olika fasledare. Summan av de använda kopplingsspänningarna vid utgångar bredvid varandra får inte överskrida värdet för den nominella isolationsspänningen |
Driftanvisning | Emot intilliggande moduler (i DIN-skeneriktningen) bör de nödvändiga kraven i applikationen på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) realiseras genom lämpliga åtgärder (t. ex. isoleringsplattor). |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Artikelnr | 2976187 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK2191 |
Produktnyckel | DK2191 |
GTIN | 4017918089245 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 234,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 199,78 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: Ej tillämplig) | |
SCIP | 72365bda-d6e2-4a6e-8b27-810b1598ff8a |
Kompatibla produkter
Fördelar
Försörjningsspänningsindikering (LED)
Polskyddsdiod
LED-statusindikering och brytdiod per signalkrets
Jackbara miniatyrreläer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge