UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC - Aktivmodul
2900890

VARIOFACE utgångsmodul, med 8 miniatyrreläer, vardera 1 växlande kontakt med fastställbar handmanövrering, jackad, för 24 V DC (inkl. relä)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Liten byggbredd på endast 92 mm (8 kanaler) resp. 285 mm (32 kanaler)
Jackbara miniatyrreläer med vardera en växlande kontakt och låsbar handmanövrering
Försörjningsspänningsindikering (LED)
LED statusindikering och brytdiod per signalkrets (integrerat i reläet)