UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS
-
Aktivmodul
2908400
32-kanalig utmatningsmodul med skruvanslutning och redundant, 50-polig systemanslutning, säkring och brygga i varje utgångskrets, för Yokogawa ADV551 och ADV561
Produktdetaljer
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 2x 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 50 V AC |
Märkstötspänning | 0,5 kV (Funktionsisolering) |
Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA CENTUM VP | |
Passande I/O-kort | ADV551 |
ADV561 | |
NFDV551 | |
NFDV561 |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,2 |
Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Typisk ingångsström vid UN | 7 mA |
Typisk tillslagstid | 5 ms |
Typisk utlösningstid | 6 ms |
Skyddskoppling | Brytdiod; Brytdiod |
Statusindikering/kanal | LED grön |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Kopplingsström maximal | 250 V AC |
63 V DC | |
Minimal kopplingsspänning | 5 V (100 mA) |
Max. kontinuerlig ström | 1,5 A (32 °C) |
1 A (45 °C) | |
0,5 A (50 °C) | |
Summaström spänningsinmatning maximal | 10 A (50 °C) |
Minimal kopplingsström | 1 mA (24 V) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 48 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
500 VA (250 V AC) |
Styrnivå | |
Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 50 |
Fältnivå | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Antal anslutningar | 32 |
Poltal | 2 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Försörjning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Antal anslutningar | 4 |
Poltal | 2 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Statusindikering finns | ja |
Måttskiss |
|
Bredd | 271,5 mm |
Höjd | 127,5 mm |
Djup | 60,5 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN 60664-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Artikelnr | 2908400 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK219N |
Produktnyckel | DK219N |
Katalogsida | Sida 518 (C-5-2017) |
GTIN | 4055626297712 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 991,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 826 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | be2fbfaf-4aed-4fa0-8b07-1605f3cad67a |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge