AC-laddkabel med laddhandtag och öppen kabelsände för laddning med växelström (AC) av elfordon (EV), med typ 2 fordonsintag, för installation på laddstationer för E-Mobility (EVSE)
EV-T2M3C-3AC32A-4,5M6,0ESBK00
-
AC-laddningskabel
1406525
CHARX connect, Typ 2, kabel: 4,5 m, rak, IEC 62196-2, AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter