EV-T2M3C-3AC20A-4,0M2,5EHBK00 - AC-laddningskabel
1405197

CHARX connect, Typ 2, kabel: 4 m, spiraliserad, IEC 62196-2, AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter