EV-T1G2C-1AC50A-25FT10ASBK11TU - AC-laddningskabel
1749096

CHARX connect comfort, Typ 1, AC-laddkabel, 50 A kontinuerligt, 250 V AC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 25 ft, svart, rak, utan skyddskåpa, med temperaturgivare, PHOENIX CONTACT-logotyp, OBS: Kabelmanagement kan behövas, SAE J1772, för laddning med växelström (AC) av elfordon (EV) med fordonsintag typ 1

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
Smidig hantering tack vare ergonomisk design - trefaldigt prisbelönad
På begäran även med din logotyp - för genomgående branding på dina laddstationer
Längsgående vattentäthet skyddar säkert mot att vatten tränger in
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Har kontrollerats enligt fordonsstandarderna LV124, LV214 och LV215-2
Testad enligt kraven i EV Ready 37
Lasermärkt kontaktfront enligt DIN EN 17186