Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Kompakt strömförsörjningslösning för prisorienterade tillämpningar Även applikationer med begränsat utrymme och fokus på lönsamhet kräver en säker strömförsörjningslösning.

Kompakt strömförsörjningslösning bestående av strömförsörjning och elektronisk säkring på DIN-skena

Genom att kombinera platsbesparande UNO POWER-strömförsörjning med den elektroniska säkringen CBMC säkerställer du en hög anläggningstillgänglighet på litet utrymme. UNO POWER-strömförsörjningen erbjuder enkel systemdiagnos av utgångsspänningen med jordpotentialfri kopplingskontakt. Dessutom sparar den höga effekttätheten in på plats och den höga verkningsgraden sparar energi.

Kompakt strömförsörjningslösning
UNO POWER-strömförsörjning
Kompakt strömförsörjning för prisorienterade applikationer.
Mer information
UNO POWER-strömförsörjning
Elektronisk säkring
Den flerkanaliga elektroniska säkringen skyddar din anläggning.
Mer information
Elektronisk säkring

Fördelar

  • Sparar plats i apparatskåpet tack vare smal byggbredd
  • Effektiv tack vare låga tomgångsförluster och hög verkningsgrad
  • Enkel systemdiagnos av utgångsspänningen med jordpotentialfri kopplingskontakt och DC OK-LED
  • Flexibel tack vare enkel inställning av utgångsspänningen och märkströmmen i de olika kanalerna
  • Uppradbar utan minavstånd till angränsande moduler

Power Reliability-lösningen förklarad