Kommunicera globalt med maskiner För att undvika dyra servicebesök på plats är tillförlitlig kommunikation av stor betydelse med tanke på den globala användningen av maskiner. Moderna produktionskoncept utnyttjar datautbyte mellan olika tillverkningsprocesser. För att möjliggöra en integrerad kommunikation mellan kontorsområdet och produktionsnivån spelar Industrial Ethernet en viktig roll som en snabb kommunikationsstandard.

En surfplatta visar en maskins status med hjälp av fjärrindikering

Översikt över Global kommunikation med maskiner

Interaktiv Image Map: Global kommunikation med maskiner
Global sammankoppling av maskiner
Sammankoppla maskiner över hela världen med varandra. Då kan du registrera och utbyta produktionsdata oberoende av plats. Detta ger dig global överblick över tillverkningsdata som maskinstatus och beläggning så att du kan optimera tillverkningskapaciteten.
Global sammankoppling av maskiner
Säkert datautbyte
Skydda dina maskiner och ditt nätverk mot obehörigt intrång av människor eller skadlig programvara. Därigenom går det att förhindra maskinstopp, sabotage eller dataförlust som annars skulle medföra stora ekonomiska skador.
Säkert datautbyte
Fjärrservice
Reducera dyra stilleståndstider med fjärrservice och öka maskinernas tillgänglighet. Spara in på globala serviceinsatser genom att underhålla och återställa avlägsna maskiner och anläggningar med fjärråtkomst. Dessutom kan du enkelt planera och genomföra planerade underhåll och reparationer via fjärrövervakning.
Fjärrservice
Datadriven utvecklingsoptimering
Få värdefull information om drift, beläggning och störningar under hela maskinens livstid. Använd dessa data för att optimera maskinerna och driva på nyutveckling av maskiner.
Datadriven utvecklingsoptimering