Överspänningsskydd för elinstallationen Upptäck ett tillförlitligt och säkert skydd för hela din elinfrastruktur. Med vårt breda produktsortiment tillhandahåller vi överspänningsskydd för strömförsörjning, data och signaler.

Person framför apparatskåp under installation av VAL-SPP

Oavsett om det handlar om bostadshus, funktionella byggnader eller industrianläggningar: Det ställs höga krav på tillgängligheten hos elektriska och elektroniska system. På vintern kan ett havererat värmesystem bli en mycket obehaglig överraskning. Produktionsstopp som varar i timmar eller till och med dagar på grund av defekt utrustning kostar ofta jättebelopp. Därför är överspänningsskydd en viktig komponent för att optimera tillgängligheten.

Överspänningsskydden i produktfamiljen Safe Protection Plus kombinerar banbrytande installations- och säkerhetsfunktioner för att uppfylla just dessa krav. Med Safe Protection Plus sätter Phoenix Contact redan idag morgondagens standarder.
Sortimentet omfattar applikationer för AC och solceller med olika märkspänningar. Varianter för nät med höga spänningsvariationer kompletterar sortimentet.

  • Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
  • Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
  • Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
  • Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer

VALVETRAB Safe Protection Plus Ny standard inom överspänningsskydd

  • Säker kontaktering av anslutningsledningen tack vare skydd mot felanslutning och beröringsskydd
  • Installation utan avsevärd kraftansträngning tack vare reducerat åtdragningsmoment på 3 Nm
  • Jackbarheten gör att enskilda kontakter kan bytas ut säkert och kostnadseffektivt