Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Testning av omkopplingslösningar vid migrering av ställverk

Applikationsexempel för modernisering av järnvägsinfrastrukturanläggningar

Växla i testdrift mellan gamla och nya ställverk

Växla i testdrift mellan gamla och nya ställverk vid migration

Vid migrering av klassiska ställverk till digitala är det vanligast att den nya ställverkstekniken upprättas parallellt med den gamla anläggningen. När den nya anläggningen har testats flyttas den över till utomhusanläggningens enheter. Det sker antingen en gång när den nya anläggningen startas och den gamla demonteras, eller också i flera teststeg under natten när driftaktiviteten är låg. Vid nattlig testdrift måste det gamla ställverket kopplas in igen för användning under dagen. På så sätt kan växling mellan befintliga och nya anläggningar behöva ske flera gånger tills den nya anläggningen är genomtestad och kan driftsättas för gott.

Vid sådana omkopplingar mellan befintliga och nya anläggningar behövs elektromekaniska anordningar som kan installeras av efter den slutliga driftsättningen utan ingrepp i kablaget, exempelvis frånskiljbara plintar från Phoenix Contact.

Anslutningsteknik för järnvägsinfrastruktur

Anslutningsteknik för järnvägsinfrastruktur

Mer information om lämpliga produkter: