Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Applikationsexempel för modernisering av järnvägsinfrastrukturanläggningar

Elektroniskt ställverk med reläteknik vid järnvägsövergången

Hopkoppling av elektroniskt ställverk med reläteknik vid järnvägsövergången

Järnvägsinfrastrukturen moderniseras stegvis, och då kan det hända att ett befintligt reläställverk ersätts av ett elektroniskt, medan järnvägsövergången fortfarande använder reläteknik. Reläteknik och digital teknik måste i sådana fall samverka. Det ställer extra höga krav på datakommunikationen.

Phoenix Contact tillgodoser kraven med en modulär och enkel SIL 3-kommunikation via standardiserade bussystem, som också fungerar tillförlitligt – med räckvidder på över 6,5 km.

Automation och kommunikationsteknik

Automation och kommunikationsteknik för järnvägsinfrastruktur

Mer information om lämpliga produkter: