Styrsystem för diagnostik och underhåll

Styrsystem för diagnostik och underhåll

För att säkerhetsrelevanta ställverksdatorer ska vara oberoende och inte utsättas för fler uppgifter används vanligen separata icke-säkra styrsystem och I/O-moduler för diagnostik och underhåll. För dem finns en serie höga krav, bland annat hög tillgänglighet och beständighet mot elektromagnetisk kompatibilitet. Det kan också finnas krav på större temperaturområden och lackerade kretskort, ifall komponenterna ska placeras i kopplingsboxar utomhus. Axioline-I/O-systemet passar utmärkt till detta. Det uppfyller de höga kraven på elektromagnetisk kompatibilitet och omgivningskraven. Styrsystem för PLCnext Control-familjen bygger på en öppen plattform och kan därför programmeras både i IEC 61131-3 och på högnivåspråk.

Switch för järnvägsbranschen

Switchar för Industrial Ethernet

Nätverkskompatibiliteten hos styrsystemen för diagnostik och underhåll utgörs av egna datanätverk, som är separerade från den säkerhetsrelaterade kommunikationsinfrastrukturen. Kraven på tillgänglighet, egenskaper för elektromagnetisk kompatibilitet och omgivningsförhållanden liknar dem hos styrteknik. Vi har rätt lösning både med Managed och Unmanaged-switchar, med fiberoptik eller koppar.

mGuard Security-router

mGuard-teknik Säkerhet för nätverket

Den ökande nätverkskopplingen hos styr- och automatiseringssystem med internet ökar utsattheten för cyberangrepp. Säkerhetskraven får allt större betydelse. Vår mGuard-teknik är en säkerhetslösning som du enkelt kan integrera i dina system. Ryggraden i systemen är våra mGuard-security-routrar. De innehåller särskilda brandväggsfunktioner. Via mGuard Secure Cloud får du också ett system för enkel och säker fjärrövervakning.

Fiberoptiska medieomvandlare

Fiberoptiska medieomvandlare

Fiberoptisk teknik är särskilt lämpligt för signalteknisk kommunikation, eftersom den möjliggör stora överföringsdistanser och höga datahastigheter. Använd våra fiberoptiska medieomvandlare för att enkelt integrera dina koppargränssnittet i fiberoptiska nätverk. Övervakningen sköts via en jordpotentialfri kopplingskontakt, som varnar om den optiska överföringskvaliteten försämras.