Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Mätning, frånskiljning och jordning av signalkablar

Applikationsexempel på systemtillgänglighet inom järnvägsinfrastruktur

Signalkabel för ställverk

Kontroll, frånskiljning och jordning av signalkablar i ställverk

Inom järnvägsinfrastrukturen är kabeltermineringsracket överlämningsplatsen mellan ställverket och utomhusanläggningen. Där ansluts varje signalkabel till en radplint. Förutom en säker elektrisk förbindelse med långvarig tillgänglighet utförs också olika mätningar och kopplingar av signalkablar och signaltekniska yttre delar: frånskiljning, jordning och mätning av strömstyrka, motstånd och isolering.

Signalkabelmätningar används för att lokalisera anslutningsfel eller skador som avsevärt minskar anläggningens tillgänglighet. Fel kan identifieras snabbt och exakt genom att signalkablarna i delavsnittet lossas och kontrolleras. Då behöver signalströmkretsen öppnas, och därför används frånskiljbara plintar. I synnerhet för plintar som installerats i utomhusanläggningar (anslutnings- och fördelardosor samt utomhuskomponenter) leder bristfällig kontaktkvalitet i ett frånskiljarställe till onödiga felkällor i systemet och tar mycket felsökningstid.

För att permanent kunna garantera en lågohmig kontaktkvalitet med lång livslängd är frånskiljarstället i Phoenix Contacts plintar särskilt robust och högklassigt. Sådana frånskiljbara testplintar gör det möjligt att öppna signalkretsen utan att signalledningen lossas. Plintarna har inbyggda testuttag som sörjer för tillförlitlig kontaktering av mätinstrument tillsammans med ett stort sortiment av testadaptertillbehör.

Anslutningsteknik för järnvägsinfrastruktur

Anslutningsteknik för järnvägsinfrastruktur

Mer information om lämpliga produkter: