Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Försörjning av säkerhetsrelevant driftutrustning inom fastställda spänningsnivåer

Applikationsexempel för säker järnvägsdrift

Applikationsexempel: försörjning av järnvägsanordningar i driftspänningsområdet

Försörjning av järnvägsanordningar i driftspänningsområdet

Det finns säkerhetsrelevanta signaltekniska komponenter vars driftsäkerhet kan skadas om spänningsförsörjningen är för hög. Det kan i sin tur leda till att signalerna förvrängs. Driftspänningsområdet för dessa enheter får aldrig överskridas. Det rör sig inte om transienta överspänningar på flera kilovolt, utan sådana som kan räknas i procent. Strömförsörjningar för säkerhetsrelevanta komponenter inom styr- och säkringsteknik behöver ta hänsyn till utgångsspänningen för att säkerheten ska kunna säkras. Fel måste kunna elimineras med lämpliga åtgärder. En separat, permanent spänningsövervakning kan uppfylla kraven, men innebär mycket extraarbete.

Felsituationer kan i stort sett elimineras med Phoenix Contacts strömförsörjningar med dubbla överspänningsskydd på utgången. Strömförsörjningarna levererar tillförlitlig sekundärspänning på exempelvis 24 V.

Strömförsörjningar

Strömförsörjningar för järnvägsinfrastruktur

Mer information om lämpliga produkter: