Strömförsörjningar för järnvägsinfrastruktur

Strömförsörjningar för installation inomhus och utomhus

Våra strömförsörjningar med hög tillgänglighet och DC/DC-omvandlare är anpassade till de vanligaste kraven inom signalteknik. Tack vare en hög verkningsgrad och användning av högklassiga komponenter, bl. a. långlivade kondensatorer, uppnår våra produkter hög tillförlitlighet (genomsnittlig drifttid mellan fel 40 °C >500 000 h) och en lång livslängd. För användning i utomhussystem klarar de också stora temperaturområden och har skyddslackerad elektronik.

DC/DC-omvandlare inom signalteknik

DC/DC-omvandlare

Inom signalteknik i ställverk används DC/DC-omvandlare för att omvandla styrspänningar. Den inbyggda galvaniska isolationen ger också möjlighet till frånkoppling och avstörning av två potentialer och upprättandet av en jordfri strömförsörjning. DC/DC-omvandlarna återställer spänningen vid spänningsfall över längre ledningssträckor. I digitala ställverk rekommenderar vi omvandlarlösningar som kan omvandla DC-busspänningar till vanlig styrspänning.

Avbrottsfria strömförsörjningar för fjärrdiagnoser inom järnvägstekniken

Avbrottsfria strömförsörjningar för fjärrdiagnostik

Våra QUINT-system gör dig redo för digitaliserad järnvägsteknik! Anslut våra strömförsörjningar, avbrottsfria strömförsörjningar och energilagringsmoduler i nätverket och utnyttja de många diagnostikmöjligheterna. Ange apparatinställningar enkelt och snabbt med det flexibla och parametrerbara konfigurationsgränssnittet i strömförsörjningarna. Våra avbrottsfria strömförsörjningar har också ett kommunikationsgränssnitt som kommunicerar enhetsstatus i realtid och tar emot kommandon från styrsystemet. Du kan när som helst avfråga status på enheter och energilagringsmoduler.

Strömförsörjning för ledar- och säkringsteknik

Strömförsörjningar med förbättrad säkerhet

Strömförsörjningar för säkerhetsrelevanta moduler inom styr- och säkringsteknik behöver ta hänsyn till utgångsspänningen. Särskilt gäller det för att säkerhetsintygen ska vara giltiga. Trasiga enheter kanske avger felaktiga utgångsspänningar som kan förvränga signalerna. Det utsätter driftsäkerheten för ökade risker. Med våra strömförsörjningar utesluter du i det närmaste detta fel: De har ett dubbelt överspänningsskydd på utgångarna och levererar tillförlitligt sekundärspänningen på t. ex. 24 V.

Skyddsisolerad strömförsörjning

Skyddsisolerade strömförsörjningar

I ställverk finns tillämpningar som skyddas med icke ledande miljöer. Åskskydd erhålls med hjälp av skyddsisoleringsenheter med skyddsklass II. Här passar våra QUINT POWER-strömförsörjningar under 100 W, eftersom deras effektiva isoleringskoncept och den isolerande kapslingen inte behöver anslutas till skyddsledare.