Skydda datakommunikation mot obehörig åtkomst

Applikationsexempel för säker järnvägsdrift

Anläggningsnätverk inom signalteknik som skyddas mot obehörig åtkomst

Skydda anläggningsnätverk inom signalteknik mot obehörig åtkomst

Genom ständigt ökande digitalisering skapas också allt fler kommunikations- och datanätverk för järnvägsinfrastrukturen. Även om de inte används för kritisk styr- och säkringsteknik (LST), utan för fjärrdiagnostik eller energi- och anläggningsövervakning, måste dessa nätverk skyddas mot obehörig åtkomst. För det första är systemen nödvändiga för smidig järnvägsdrift, och för det andra kan även vitala system bli åtkomliga via sekundära system.

En allt mer decentraliserad anläggningsarkitektur gör det svårare att skapa tillförlitliga skydd. Datanätverken är vitt förgrenade, och det går inte att skydda alla utomhusanläggningar eller de systemdelar som är integrerade i det.

Phoenix Contacts security-routrar utgör stommen i infrastruktursäkerheten och ger erforderligt skydd mot obehörig åtkomst – både centralt och perifert.

Automation och kommunikationsteknik

Automation och kommunikationsteknik för järnvägsinfrastruktur

Mer information om lämpliga produkter: