❯ Hur ser den aktuella situationen ut för den apparatskåpstillverkningen i Tyskland?
❯ Vilka utmaningar står apparatskåpstillverkningen inför?
❯ Vilka tekniska och strategiska trender ser man idag?
❯ Hur kan man klassificera apparatskåpstillverkningen?
❯ Vilken är den genomsnittliga omsättningen och antalet anställda?
❯ Hur stor betydelse har export och import?
Apparatskåpstillverkning i Tyskland
En detaljerad inblick i apparatskåpstillverkningen i Tyskland
Apparatskåpstillverkningen i Tyskland genomgår för närvarande omfattande förändringar. Men vad innebär detta konkret för branschen och hur ser den aktuella situationen ut? I vilken utsträckning påverkas branschen redan idag av bristen på kvalificerad arbetskraft? Vilka produktionsprocesser dominerar? Vilka trender och utmaningar står företagen inför?
Inom forskningssamarbetet mellan Ruhr University Bochum och Phoenix Contact genomförde man 2024 en studie om det aktuella läget i branschen för apparatskåpstillverkning i Tyskland. Den ger svar på de frågor som ställdes ovan.
Fördelarna för dig
- Få exklusiva, aktuella branschinsikter
- Få en överblick över trender och utvecklingsmöjligheter
- Utnyttja möjligheten till referenser och jämförelser
Utformning av den vetenskapliga studien
❯ Deltagare: 50 företag
❯ Branscher: Konstruktion av maskiner anläggningar samt apparatskåpstillverkning
❯ Metod: Intervjuer på plats
❯ Intervjutid: 120 till 180 minuter
❯ Procedur: Produktionsrundtur och intervjuer med företagsledningen samt ledningen för produktions- och konstruktionsavdelningarna
Om studiens innehåll Resultaten kommer att publiceras i tre delar. Du kan redan nu se fram emot ytterligare inblickar och insikter i den andra och tredje delen av studien.
❯ Hur ser den aktuella situationen ut inom projektering och konstruktion?
❯ Vilka utmaningar möter apparatskåpstillverkarna inom dessa områden?
❯ Inom vilka områden i företaget finns de största kapacitetsbristerna?
❯ Vilka system och programvarulösningar används?
❯ Hur förmedlas information inom företaget och till kunderna?
❯ Vilken organisationsform dominerar produktionen?
❯ Hur ser de aktuella tekniska standarderna ut i de olika produktionsprocesserna?
❯ Vilka utmaningar möter apparatskåpstillverkarna inom dessa områden?
❯ Vilken typ av utrustning, maskiner och hjälpmedel används?
❯ Hur digitala och automatiserade är processerna?