Spjutspetsteknik inom teori och praktik

Stöd till elever på väg ut i arbetslivet.
Elever vid Ham Janos High School i Rumänien

Projektets mål

Med detta utbildningsprojekt vill Phoenix Contact Rumänien förbereda studenterna för yrkeslivet genom att arbeta med toppmoderna produkter och tekniker. Ham Janos High School i Satu Mare stöds med olika komponenter för industriautomationsscenarier.

Milstolpar

  • Optimal inlärning genom att kombinera teoretiska kunskaper med praktiska
    övningar.
  • Besök vid existerande projekt, i syfte att utveckla färdigheter och kunskaper genom direkt utbyte mellan studenter och yrkesverksamma.
  • Stöd till studenterna även efter utbildningen med praktikplatser och första stegen i yrkeslivet.

10–12

elever arbetar varje år i projektet

30 %

efterföljande sysselsättningsgrad bland studenter

Elever från Ham Janos High School i Rumänien

För kommande generationen inom industriautomation

Som del av sponsringen donerade Phoenix Contact sju startkit för PLC logic och sju nätaggregat till Ham Janos High School. Lärarna Robert Bora och Ioan Roter använder dessa enheter vid undervisningen. De lär elever i årskurs 9 och 10 grunderna i elektroteknik och industriautomation i teori och praktik.

Med sitt fokus på naturvetenskap och yrkesutbildning är Ham Janos High School den perfekta partnern för Phoenix Contact:s sponsring. Genom att arbeta direkt med högkvalitativa industrikomponenter i kombination med nödvändig teknisk kunskap förbereds studenterna för en framgångsrik karriär inom industriautomation.

Image for sustainability development goal number 10
Mindre ojämlikhet

Med ett bättre perspektiv ut i yrkeslivet

Vårt partnerskap med Ham Janos High School är ett bevis på vårt engagemang för socialt ansvar och för att fostra nästa generations experter inom industriautomation.

Razvan Encica, VD
Läraren Robert Bora med elever i 10:e och 11:e klass

Engagerade lärare med hjärta och själ

”Eleverna kommer att ha stor nytta av den kunskap och praktiska erfarenhet som de får genom att använda Phoenix Contacts enheter, vilket förbereder dem för en framgångsrik karriär inom industriautomation”, säger Robert Bora, lärare för årskurs 10, stolt.

Din kontakt till det här projektet

Raluca Manta
Raluca Manta
Marknadschef Rumänien

Detta kan också vara intressant för dig