Applikationsexempel ·
03.02.2025

Värmepumpar för befintliga byggnader Modernisering i brownfield-områden: 500 000 kWh mindre naturgas per år i koldioxidavtryck.

Två personer samtalar i en fabrikslokal där en värmepump finns

Sammanfattning

Vad krävs för att modernisera befintliga byggnader så att de kräver mindre energi? Inte så väldigt mycket – egentligen. I syfte att fokusera på förnybar energi har Phoenix Contact utrustat de första byggnaderna på huvudkontoret i Blomberg med värmepumpar som en del av sin strategi för minskade koldioxidutsläpp.

Två personer går genom teknikcentralen i en källare

Medan det första steget av anläggningen placerades utanför byggnaden, gav teknikcentralen i källaren tillräckligt med utrymme för den andra delen av systemet

Golv-, vägg- och takvärme underlättar modernisering

Företaget har investerat cirka 600 000 euro i hållbar renovering för att i första steget göra två femvåningshus med blandad verksamhet helt naturgasfria. Detta motsvarar en värmeenergimängd på cirka 500 000 kWh per år.

Vad krävdes för att modernisera tidigare industriverksamhet, s.k. brownfield-områden? Ett energieffektivt byggnadsskal och ett värme- och kylsystem som arbetar med låga framledningstemperaturer tack vare golv- eller takvärme. Det är just dessa två egenskaper som också är beprövade inom bostadssektorn när det gäller att byta ut gamla oljepannor till elektriska alternativ.

Två personer pratar i ett teknikrum

Om du mäter dina energimängder noggrant finns det god chans att byggnaderna kan ha tillräckliga reserver för alternativa system

Det lönar sig alltid att jämföra uppställda mål med verkligheten

Tekniskt sett är värmepumpar kylaggregat som arbetar på samma sätt som kylskåp, men tvärt om. De system som installeras i Blomberg kan leverera både värme och kyla. "Vi vill kunna kyla med systemen på sommaren", förklarar Stefan Gottschalk, Energy Manager på Phoenix Contact.

Det faktiska effektbehovet för uppvärmningen fastställdes i förväg med hjälp av värmemätare. Resultatet var intressant. Stefan Gottschalk: "Vi ville veta vad vi faktiskt förbrukade – och i slutändan låg vi långt under de beräknade värdena från den tidpunkt då byggnaderna togs i drift." Vid den tidpunkten utgick man från att det krävdes en effekt på 500 kW. Men i verkligheten var vi sparsammare: 350 till 400 kW.

Observera ledningsarean

Det innebär att den befintliga fastighetstekniken var dimensionerad för att täcka ett större värmebehov och därför kan värma upp båda byggnaderna till en temperatur som ger en mysig känsla. Stefan Gottschalk kan därför mycket väl tänka sig att ansluta ytterligare byggnader till värmepumparna, särskilt som ledningsystemet också är utformat för överföring av 500 kW.

I princip kan man säga att det i det här sammanhanget är möjligt att värmepumparna skickar in lägre temperaturer i framledningen, men att den levererade värmeeffekten ändå kan kompenseras genom ett större flöde. I det här fallet rinner mer vatten genom ledningarna, men med lägre temperatur.

Container framför en blå himmel med angränsande rörledningar

De externt installerade värmepumparna placeras i standardiserade containrar

Bort från olja och gas: värmeomställning med el

Byggnad 23 och 24 uppfördes för drygt tio år sedan och var början på utfasningen av fossila bränslen för värmesystemen i Blomberg. De värmepumpar som installerats i containrar utanför de två byggnaderna har fortfarande så mycket kapacitet att ytterligare byggnader i ensemblen kommer att anslutas.

"Värmepumpar är modern teknik. Vi behöver alltså inte oroa oss för att behöva modernisera. Det som alltid måste bestämmas i förväg vid sådana åtgärder är om ramvillkoren och de befintliga värmesystemen lämpar sig för värmesystemets kapacitet? Här kan en installatör specialiserad på planering av värme, ventilation och luftkonditionering hjälpa till", förklarar Stefan Gottschalk. Han uppmuntrar människor att titta närmare på den här tekniken eftersom den har använts framgångsrikt i energiomställningen de senaste decennierna.

Författare: Thorsten Sienk

E-post:

Kontakta våra experter

All Electric Society-team av experter
All Electric Society-Expertenteam
"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag