Nätverksbaserade belysningslösningar i All Electric Society Park Helt rätt för mer effektivitet, kvalitet och hållbarhet.
Sammanfattning
Implementeringen av smarta belysningssystem i All Electric Society Park är ett imponerande exempel på hur modern teknik kan hjälpa industriföretag att klara av de utmaningar de står inför. De erbjuder en digital kommunikationsinfrastruktur som stöder företag på deras väg mot ökad hållbarhet och effektivitet genom digitalisering och de främjar sektorkopplingen effektivt.
De speciella lyktstolparna säkerställer behovsanpassad och funktionell belysning på hela parkarean. Sensorn är diskret integrerad i det nedre strålkastarelementet
Mitt i prick för intelligenta belysningslösningar
Industriföretag, liksom städer och lokala myndigheter, står under ständig press att minska driftskostnaderna, öka effektiviteten och samtidigt uppfylla höga säkerhets- och miljöstandarder.
Här är även fastighetsbelysningen en komponent i pusslet. Phoenix Contacts All Electric Society Park i Blomberg visar hur detta pussel kan lösas framtidssäkert.
Även all belysning i paviljongen är ansluten till den centrala ljusstyrningen. Detta innebär att rätt ljus alltid finns tillgängligt på rätt plats vid rätt tidpunkt, var du än befinner dig i All Electric Society Park
Smart belysning: effektiv och hållbar
Hur kan detta genomföras på ett effektivt och hållbart sätt? Svaret ligger i implementeringen av smarta belysningssystem som erbjuder mycket mer än bara ljus.
I Phoenix Contacts All Electric Society Park i Blomberg är belysningssystemet en integrerad del av parkens övergripande energihantering. Samtidigt tillhandahåller det nödvändig kommunikationsinfrastruktur för de olika enheterna, ställdonen, sensorerna, energiförbrukarna och generatorerna i detta nätverk.
Varje mast är trådlöst ansluten till det övergripande systemet via LoRaWAN och integrerad i datanätverket
Mer ljus, mer säkerhet
Parken är fritt tillgänglig och öppen dygnet runt. Det är därför nödvändigt att göra den säker, attraktiv och tillgänglig i skymningen och när det är mörkt. Det övergripande belysningskonceptet är inbjudande, stämningsfullt och harmoniskt. Detta innebär att parken, som redan är attraktiv när det gäller design, blir ett flaggskepp för företaget också på natten.
Lyktstolparna i All Electric Society Park är riktiga allkonstnärer. LED-belysningen och sensorer för rörelse och ljusnivå är placerade i det övre området. Därunder finns högtalare och speciella LED-system för färgat ljus för stämningsfull belysning.
Även carportarna i laddparken är upplysta. Det är viktiga faktorer som bidrar till den allmänna säkerheten och användarkomforten i parken
Den totala effekten på belysningen i All Electric Society Park är ca 7,8 kW. De LED-gatlampor som används för detta ändamål har en maximal effektförbrukning på 36 watt och ett ljusutbyte på cirka 91 lumen/watt. De kan dimmas steglöst och utan fördröjning.
Detta gör att belysningsnivån i All Electric Society Park kan anpassas efter behov och besöksfrekvens. Detta beror på att parken är utrustad med ett antal sensorer och ställdon, inklusive rörelsesensorer, som är anslutna till belysningssystemet. Om det inte finns några besökare i parken dimmas belysningsnivån ner till ca 40 % av standardspecifikationerna. Om en rörelse upptäcks körs systemet med full effekt. Detta uppfyller kraven och garanterar största möjliga säkerhet på vägarna.
Detta gör att standardkraven kan uppfyllas samtidigt som ytterligare besparingar kan realiseras. Jämfört med konventionell belysning är denna variant av effektiv LED-teknik i kombination med intelligent och behovsanpassad styrning cirka 80 % effektivare och därmed mer hållbar.
Smart kommunikationslösning som grund
Förutsättningen för detta är en smart kommunikationslösning som kopplar samman belysningssystemet med hela parken. Denna lösning erbjuder kundanpassad maskinvara, individuell service, en högpresterande och öppen IoT-plattform och intuitiv programvara.
Tillsammans bildar dessa komponenter ett flexibelt och effektivt system som förbättrar belysningskvaliteten, sänker driftskostnaderna och optimerar energiförbrukningen. Parkens styrsystem är kopplat till IoT-plattformen grovez.io, som används för styrning av gatubelysningen.
Även ledstängerna längs trapporna i parken är upplysta. Det är viktiga faktorer som bidrar till den allmänna säkerheten och användarkomforten i parken
Systemet fungerar så här
Maskinvaran består av LoRaWAN-kompatibla Luminaire Controller Units (LCU) eller Segment Controller Units (SCU). LoRaWAN möjliggör lång räckvidd med låg energiförbrukning i kombination med en hög överföringssäkerhet baserad på end-to-end-kryptering och är därför väl lämpad för användning i stora utomhusområden. Styrenheterna upprättar anslutningen från de enskilda armaturerna eller armaturgrupperna till en gateway. Dessa gateways fungerar som ett gränssnitt för kommunikation och dataöverföring mellan styrenheterna och andra system för fastighetsförvaltning.
IoT-plattformen är hjärtat i systemet. All information från miljösensorer, väderdetektorer och driftstatus för enhetssektorerna samlas här. Data från parken registreras centralt och länkas ihop.
Programvaran med sin överskådliga instrumentpanel ger full kontroll över systemet när som helst och var som helst. Funktionerna omfattar bland annat realtidsövervakning, energianalyser, planering och automatisering av belysningsscenarier samt ett larmsystem i händelse av avvikelser eller systemfel.
Implementeringen av smarta belysningssystem i All Electric Society Park är ett imponerande exempel på hur modern teknik kan hjälpa industriföretag att klara av de utmaningar de står inför. Användningen av energieffektiva LED-lampor och intelligent, behovsbaserad styrning minskar inte bara energiförbrukningen avsevärt. Dessutom sänks driftskostnaderna och säkerheten förbättras.
Sammantaget visar exemplet att smart belysning erbjuder mycket mer än bara ljus: Det kan tillhandahålla en digital kommunikationsinfrastruktur som även företag kan dra nytta av på sin väg mot ökad hållbarhet och effektivitet genom digitalisering.
Resultat
Implementeringen av smarta belysningssystem i All Electric Society Park är ett imponerande exempel på hur modern teknik kan hjälpa industriföretag att klara av de utmaningar de står inför. De erbjuder en digital kommunikationsinfrastruktur som stöder företag på deras väg mot ökad hållbarhet och effektivitet genom digitalisering och de främjar sektorkopplingen effektivt.