Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Continuous Power Lösningen för ett tillförlitligt strömförsörjningssystem. Maximal anläggningstillgänglighet har högsta prioritet i alla industrier och branscher. Förutsättningen för detta är en strömförsörjning som du kan förlita dig på. Med QUINT, helhetslösningen för tillförlitlig 24 V-försörjning, säkrar du en avbrottsfri anläggningsdrift.

Infinity-symbol i Phoenix Contacts färger med produkter från strömförsörjningsfamiljen QUINT

QUINT-strömförsörjning


QUINT är komplettlösningen för tillförlitliga 24 V. Med den perfekt avstämda portföljen som består av strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, redundansmoduler och avbrottsfria strömförsörjningar garanteras en avbrottsfri drift, separat och kombinerat. Kraftfull, intelligent och kompatibel – QUINT säkrar maximal tillgänglighet.

Fördelar

  • Hög tillgänglighet tack vare en kraftfull portfölj
  • Enkel integrering genom komponenter som är avstämda med varandra
  • Förebyggande underhåll tack vare ett intelligent och kommunikativt system
  • Effektiva processer tack vare 3D-data, konfigurator och push-in-anslutningsteknik
  • Anpassade lösningar från styckantal 1
  • QUINT-strömförsörjningslösningen ingår i COMPLETE line-systemet
QUINT-strömförsörjning
QUINT-strömförsörjning YouTube
QUINT POWER med IO-Link

QUINT POWER med IO-Link

QUINT POWER med IO-Link

Den nya kommunikativa QUINT POWER-strömförsörjningen med IO-Link kan integreras snabbt och enkelt i industriella nätverk.

Tack vare det integrerade IO-Link-gränssnittet kan alla relevanta driftdata för strömförsörjningen göras tillgängliga i det överordnade automationssystemet, vilket innebär att funktionsövervakningen höjs till helt nya nivåer.

Dessutom gör strömförsörjningen det möjligt att ställa in parametrar via IO-Link. De inställda parametrarna börjar tillämpas direkt efter ett apparatbyte – tidsåtgången minskar och användarfel kan undvikas.

En oändlig mängd kombinationsmöjligheter: kontinuerligt 24 V för varje applikation


24 V överbryggat

24 V överbryggat

För att garantera anläggningens tillgänglighet även vid störningar såsom nätbortfall, korta nätavbrott eller fluktuationer i spänningen är det en fördel att konstruera strömförsörjningssystemet avbrottsfritt. Välj en UPS-modul som motsvarar belastningsströmmen. I kombination med en energilagringsmodul som passar din applikation överbryggas din anläggning tillförlitligt, från några få sekunder upp till flera timmar.

  • Fortsätter att mata avbrottsfritt även vid nätbortfall
  • Övervakning och signalering av drift- och batteritillstånd
  • Intelligent batteri- och lasthantering
24 V frånkopplat

24 V frånkopplat

En redundant drift av strömförsörjningar är oumbärlig för att kunna bygga upp ett så tillförlitligt hjälpspänningsnät som möjligt i anläggningar med höga krav på tillgänglighet. För att realisera redundansen kopplas två strömförsörjningar parallellt, och kopplas från varandra med hjälp av redundansmoduler. Tack vare genomgående redundans fram till lasten med två separerade strömbanor och undvikandet av Single Point of Failures, erbjuder QUINT S-ORING-moduler i kombination med QUINT-strömförsörjningar maximal säkerhet.

  • Fullständig övervakning av frånkopplingen vid alla punkter av strömförsörjningssystemet
  • Dubbelt överspänningsskydd av sekundärkretsen med SIL3-certifiering
  • Lägsta förlusteffekt genom MOSFET-teknik
24 V återställt

24 V återställt

I de flesta applikationer, i så gott som alla industrier, försörjs mer än en DC-last parallellt genom en strömförsörjning. När det gäller känsliga laster, t.ex. ett styrsystem eller sensorer, är det lämpligt att koppla bort dem från andra laster för att undvika störningar från återkoppling. Genom att använda vår QUINT DC/DC-omvandlare frånskiljs lasterna galvaniskt från varandra och applikationen blir säkrare.

  • Frånkoppling av laster tack vare galvanisk isolation
  • Återställning av spänningsfall t.ex. i slutet av långa ledningar
  • Omvandling av spänningsnivåer mellan 12 V DC, 24 V DC och 48 V DC

Enkla processer: från idé till friktionsfri drift


Enkelt produktval, enkel installation och service

QUINT-strömförsörjningslösningen säkerställer inte bara maximal anläggningstillgänglighet, utan möjliggör även enkelt produktval, enkel installation och service:

  • Digital artikelbeskrivning: en digital artikelbeskrivning underlättar vid konstruktion, installation, produktion och underhåll.

  • Individuell konfiguration: anpassa din QUINT POWER-strömförsörjning optimalt efter din applikation. Ställ anpassat in olika parametrar och beställ din individualiserade strömförsörjning från styckantal 1.

  • Enkel installation: push-in-anslutningsteknik garanterar en snabb och enkel installation.

  • Planerade serviceintervall: Tack vare batteriövervakningssystemet med IQ Technology varnas du i tid vid fel.

  • Fjärrövervakning: genom användningen av intelligenta avbrottsfria strömförsörjningar kan anläggningens driftstatus kontrolleras när som helst och var som helst.

Livedemonstration
Intelligent försörjningssystem

Med det intelligenta QUINT-strömförsörjningssystemet med batteriövervakningssystem (BMS) och IQ Technology har du alltid koll på laddningsnivån och den återstående bufferttiden hos din energilagringsmodul, och varnas i tid vid fel.

Titta på livedemonstrationen av vårt strömförsörjningssystem vid PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Ett interaktivt molnbaserat dashboard visar strömförsörjningssystemets tillståndsdata dygnet runt, alla dagar i veckan.

Användare: demohmi
Lösenord: Demo1234

Livedemonstration QUINT POWER
Smart QUINT UPS-lösning

Säkerställa oändligt hög anläggningstillgänglighet? De viktigaste svaren på dina frågor!

Hur säkerställs en tillförlitlig försörjning även vid nätbortfall?
Med en avbrottsfri strömförsörjning som består av strömförsörjning, avbrottsfri strömförsörjning och energilagringsmodul undviks fel i anläggningen. Den avbrottsfria strömförsörjningen tar över vid nätbortfall. Den kopplar om till energilagringsmodulen så att den anslutna lasten försörjs med ström avbrottsfritt. För att bygga upp den avbrottsfria strömförsörjningen, välj en UPS-modul som motsvarar belastningsströmmen och kombinera den med en energilagringsmodul som passar din applikation.

Hur länge och hur tillförlitligt försörjer vi en anläggning vid strömbortfall?
Våra energilagringsmoduler överbryggar din anläggning från endast några få sekunder upp till flera timmar. Energilagringsmodulens livslängd påverkas av omgivnings- och användningsförhållanden för din applikation. Blybatterier erbjuder en lång överbryggningstid medan litium-jon-batterier utmärker sig genom en hög temperatur- och cykelstabilitet.

Hur kan spänningsfluktuationer i en anläggning jämnas ut?
Uppstår det spänningsfall i slutet av långa ledningar återställs dessa tillförlitligt till den nominella utgångsspänningen tack vare det breda ingångsområdet för DC/DC-omvandlare. Även i batteridrivna system försörjs lasterna säkert och tillförlitligt. På så sätt garanteras genomgående en reglerad likspänning.

Hur kan spänningskvaliteten ökas för särskilt känsliga laster i en anläggning?
QUINT DC/DC-omvandlare har en galvanisk isolation som skiljer känsliga laster från störande laster och på så sätt säkerställer en tillförlitlig försörjning.

Hur realiseras ett redundant strömförsörjningssystem med åtskilda strömbanor och en jämn lastuppdelning?
Med hjälp av QUINT-strömförsörjningarnas parallelläge genomförs en jämn lastuppdelning för båda strömförsörjningarna. Utgångskurvan lutas lite så att båda enheternas arbetspunkter möts i mitten. I förbindelse med QUINT S-ORING-moduler frånkopplas de båda försörjningsnäten separat från varandra.

Hur skiljer sig en parallellkoppling för effektökning från redundansdrift?
I fallet av en effektökning motsvarar den totala lasten den maximala strömmen hos de båda strömförsörjningarna. Blir det fel i en enhet, kan lasten inte försörjas säkert. I redundansfallet behöver de båda strömförsörjningarna dimensioneras så att var och en av dem kan bära hela belastningsströmmen separat. Det innebär en maximal utnyttjandegrad på 50 % per strömförsörjning.

Oändliga användningsmöjligheter Den kraftfulla QUINT-strömförsörjningslösningen lämpar sig speciellt för industrier där maximal anläggningstillgänglighet är ett måste.

Processindustri
Bilindustri
Vindkraft
Energiöverföring och -fördelning
Containerfartyg
Järnvägsindustri
Urban infrastruktur