Unterbrechungsfreie Stromversorgungen IQ Technology für ein intelligentes USV-System Mit der IQ Technology wird Ihre Strom ver- sorgungslösung intelligent. Die intelli gente USV mit IQ Technology überwacht und opti- miert das Batteriemodul, reduziert den War- tungsaufwand und steigert die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen. Die DC-USV ermittelt alle relevanten Zustän- de des Batteriemoduls. Um die Stabilität der Versorgung unter bestmöglicher Ausnut- zung des Batteriemoduls jederzeit sicher- zustellen, sorgt sie so für die unerlässliche Transparenz. Das intelligente Batteriemanagement errechnet die zur Verfügung stehende Restpufferzeit und informiert darüber, so- bald ein Schwellwert erreicht ist. Dadurch arbeitet Ihre Anlage so lange wie möglich und wird erst heruntergefahren, bevor die Batteriespannung einbricht. Das angeschlossene Batteriemodul wird automatisch erkannt. Die optimal angepasste Ladecharakteristik maximiert zudem die Lebensdauer des Batterie- moduls. Die Adaption des Ladestroms sorgt für eine schnellstmögliche Nachladung und Verfügbarkeit des Energiespeichers. Mit den intelligenten Geräten mit IQ Tech- nology haben Sie Ihre Anlage jederzeit im Blick. Dank der integrierten Schnittstellen für PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, RS-485 oder USB können Sie mit der QUINT DC-USV und der QUINT AC-USV mit USB-Schnittstelle Ihre Anlage jederzeit überwachen und parametrieren. Darüber hinaus ist das Herunterfahren der Anlage in einen sicheren Zustand jederzeit möglich. n e g n u g r o s r e v m o r t S e e r f s g n u h c e r b r e t n U i Die erste intelligente QUINT DC-USV zur Integration in etablierte industrielle Netzwerke Mit der intelligenten QUINT DC-USV zur Einbindung in etablierte, industrielle Netz- werke sind Sie bereit für Industrie 4.0. Durch die integrierten Schnittstellen ist die Überwachung, Parametrierung oder das Herunter fahren der Anlage in einen sicheren Zustand jederzeit und standort- unabhängig möglich. Erweitertes Lastmanagement Das erweiterte Lastmanagement setzt sich aus den folgenden Funktionen zusammen: • Energie-Monitoring: Überwachung von Gerätebeschreibungen Ist der passende Funktionsbaustein für Ihre Applikation nicht dabei, können Sie individuelle Funktionsbausteine mit unseren Gerätebeschreibungen selbst erzeugen. Ein- und Ausgangsspannungen und zugehörigen Strömen Schnittstellen Die QUINT DC-USV lässt sich problemlos über unterschiedliche Schnittstellen in folgende bestehende industrielle Netzwerke einbinden: • PROFINET • EtherNet/IP™ • Modbus/TCP • EtherCAT® • RS-485 Unsere QUINT DC-USVen mit einer gro- ßen Auswahl an Netzwerk technologien erhalten Sie in unterschiedlichen Leistungs klassen (5 A, 10 A, 20 A, 40 A). 2-Port-Switch Unsere QUINT DC-USV verfügt über einen 2-Port-Switch. Das Gerät kann so flexibel in bestehende, industrielle Netzwerke eingebunden werden. 82 Phoenix Contact • PC-Shutdown-Funktion: zuverlässiges Herunterfahren des IPCs bei Netzausfall ohne Datenverlust und automatisches Starten des IPCs bei Netzwiederkehr • Kaltstartfunktion: Inbetriebnahme der USV, inkl. angeschlossener Lasten, auch ohne Netzversorgung Funktionsbausteine Um die QUINT DC-USV einfach und schnell in Betrieb zu nehmen, liefern wir die passenden Funktionsbausteine für die folgenden Engineering-Umgebungen gleich mit: • PLCnext • TIA Portal • Studio 5000 • TwinCAT