Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Webbinarieserie: Introduktion till explosionsskydd Dra nytta av vår expertis och få fördjupad kunskap och praktiska insikter i de olika aspekterna av explosionsskydd.

Explosionsskydd

Varmt välkommen

Välkommen till vår omfattande videoserie ”Introduktion till explosionsskydd”. Våra experter Katrin Petters och Heinrich Käuper lär dig de viktigaste principerna och lagkraven för explosionsskydd och vägleder dig genom praktiska exempel.

Utöver inlärningsinnehållet innehåller varje video även ett övningsavsnitt där du självständigt kan testa och fördjupa dina nya kunskaper. Efteråt får du lösningarna skriftligt eller som en förklarande video, beroende på hur komplicerat ämnet är.

Webbinarieserie: Introduktion till explosionsskydd


Introduktion till grunderna i explosionsskydd och rättsliga ramvillkor Video 1

I den här videon får du lära dig grunderna i explosionsskydd, inklusive uppkomst och förebyggande av explosioner, explosionsgränser och skyddsåtgärder. Den omfattar ATEX-direktiven för Europa och IECEx-systemet för hela världen. Dessutom förklaras standarder för elektriskt explosionsskydd för tillverkare.

Utrustningsurval för det sekundära explosionsskyddet Video 2

Denna video fokuserar på sekundärt explosionsskydd. Vid enhetsurvalet enligt skyddsklasserna (antändning) ska den tekniska personalen analysera farotypen, och hur ofta och länge faran föreligger. Typ av fara avser tändkällan med hänsyn till antändningstemperatur och antändningsenergi. Härvid beaktas temperaturklasserna och grupperna (gas och damm). När det gäller farans varaktighet och frekvens fastställs kopplingen mellan zonindelning samt utrustningskategori och apparatskyddsnivå.

Skyddsklasser (antändning) och utrustningsmärkning Video 3

I den här utbildningsvideon presenteras olika skyddsklasser (antändning) för sekundärt explosionsskydd, som alla är utformade för att förhindra antändning av explosiva atmosfärer. Med hjälp av praktiska produktexempel förklaras hur utrustning inom EU ska märkas för användning i explosionsfarliga miljöer enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU och standarden IEC/EN 60079-0. Du lär dig även hur märkningen av apparater har utvecklats historiskt och vilka aktuella krav som gäller.

Grunderna i egensäkerhet och praktisk testning Video 4

Den här videon fokuserar på skyddsklassen egensäkerhet, som täcker hela kretsen. Ström och spänning är begränsade så att inga gnistor eller termiska effekter kan antända en explosiv atmosfär. Produktexempel används för att visa hur egensäkra kretsar utformas och lämpliga enheter väljs. Särskilt förklaras det standardiserade intyget för egensäkerhet och dess särskilda villkor med praktiska exempel.

Webbinarieserie
Introduktion till explosionsskydd

Med några enkla steg får du åtkomst här till vår omfattande expertkunskap om explosionsskydd. De fyra webbinarierna ger dig en inblick i de grundläggande principerna och den rättsliga ramen för explosionsskydd och valet av utrustning för sekundärt explosionsskydd. Dessutom behandlas olika skyddsklasser (antändning), märkning av utrustning samt grunderna i egensäkerhet och praktisk testning av denna.

Registrera dig nu
Explosionsskydd-logotyp