Påbudsskylt, Kort, blå (RAL 5015), utan text, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm
Påbudsskyltar
Påbudsskylt, beställbar: kortvis, blå (RAL 5015), märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm
Påbudsskylt, Rulle, blå (RAL 5015), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm
Påbudsskylt, beställbar: radvis, Färgblandning (Mixed Color), märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Påbudsskylt, Kort, blå (RAL 5015), utan text, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Påbudsskylt, Rulle, blå (RAL 5015), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Påbudsskylt, beställbar: kortvis, blå (RAL 5015), märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Påbudsskylt, beställbar: radvis, Färgblandning (Mixed Color), märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm