US-PML-M100 (D50) CUS - Påbudsskylt
1014178

Påbudsskylt, beställbar: kortvis, blå/vit, märkning enligt kunduppgifter: Blanko, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniSheet - påbudsskyltar som klistras upp, färgat förtryckta, utan symbol
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Påbudsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
Högflexibel, mjuk PVC-etikett som anpassar sig bra efter ojämna ytor