CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Flerledaranslutning | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Flerledaranslutning | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
LR
Godkännande-ID: LR2420186TAVDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40036368| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 150 A | - 50 | ||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62936_M1| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 150 A | - 50 | ||
DNV
Godkännande-ID: TAE00001CTATEX
Godkännande-ID: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: KEMA98ATEX1786UCCC
Godkännande-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Godkännande-ID: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
Godkännande-ID: UL US CA L 192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||