PLC-RSC- 24UC/21-21AU - Relämodul
2967112
E-nummer: 4029183

PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BSC.../21 med skruvanslutning och jackbart miniatyrrelä med guldkontakt i flera lägen, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 24 V AC/DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
RT-III tätat relä
Funktionella jackbara bryggor
Integrerad ingångs- och avstörningskoppling