PLC-RSC-120UC/21-21
-
Relämodul
2967086
E-nummer:
4026615
E-nummer:
4026615
PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BSC.../21 med skruvanslutning och jackbart miniatyrrelä med effektkontakt, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 120 V AC/110 V DC
Produktdetaljer
| Produkttyp | Relämodul |
| Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
| Användning | Universal |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | 3x 107 kopplingar |
| Isoleringsegenskaper | |
| Isolering | Säker frånskiljning: styrsida / kontaktsida |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 06.11.2026 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,54 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| Isolationsspänning (Växlande kontakt/växlande kontakt) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., växlande kontakt/växlande kontakt) |
| Märkstötspänning | 6 kV |
| Magetiseringssida | |
| Ingångsmärkspänning UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Ingångsspänningsområde | 102 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
| 85,8 V DC ... 154 V DC (20 °C) | |
| Märkspänning (anslutet elektromekaniskt relä) | 110 V DC |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Drivenhet (polning) | polad |
| Typisk ingångsström vid UN | 4,5 mA (vid UN = 120 V AC) |
| 4,2 mA (vid UN = 110 V DC) | |
| Typisk tillslagstid | 7 ms |
| Typisk utlösningstid | 10 ms |
| Skyddskoppling | likriktarbrygga; likriktarbrygga |
| Driftindikering | LED gul |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 2 växlande kontakter |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC (Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan likadana plintar på närliggande moduler ska skiljeplattan PLC-ATP placeras. En potentialbryggning sker sedan med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
| Minimal kopplingsspänning | 5 V AC/DC (10 mA) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Maximal inkopplingsström | 15 A (300 ms) |
| Minimal kopplingsström | 10 mA (5 V) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 140 W (vid 24 V DC) |
| 85 W (vid 48 V DC) | |
| 60 W (vid 60 V DC) | |
| 44 W (vid 110 VDC) | |
| 60 W (vid 220 VDC) | |
| 1500 VA (vid 250 V AC) | |
| Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
| 3 A (vid 24 V, AC15) | |
| 3 A (vid 120 V, AC15) | |
| 0,2 A (vid 250 V, DC13) | |
| 3 A (vid 250 V, AC15) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Artikelmått | |
| Bredd | 14 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 94 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Relä) | RT III (Reläer) |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2967086 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK6238 |
| Produktnyckel | DK6238 |
| GTIN | 4017918156398 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 74,61 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 69,49 g |
| Tullnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: ) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 14853040-6e25-4b85-9743-17f55b9cd902 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,908 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkel jackbar brygga 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0812120
-
ZB 12 CUS - Märkbandsremsa 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0812146
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0824613
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
REL-MR-110DC/21-21 - Enkelrelä 2961202
Fördelar
Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätat relä
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Funktionella jackbara bryggor
Integrerad ingångs- och avstörningskoppling
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge