MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - Strömförsörjning
2866983
E-nummer: 5246025

Vid nya anläggningar, använd följande artikel: 2904614
Primärswitchad strömförsörjning MINI POWER för DIN-skenemontage, ingång: enfas, utgång: 24 V DC/1,5 A

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Servicevänlig anslutningsteknik genom kodade COMBICON-kontakter
För matningen av spänningsförsörjningen via T-bussen vid existerande AC-spänningar
Ingångsspänningsområde 100 V ... 240 V AC
Utgångsspänning: 24 V DC
För upp till 60 analoga MINI-moduler
För upp till 1,5 A sekundärt
Status- och felsignalering via diagnostik LED:er