PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare
2708339
E-nummer: 5171059

Förbereds för CRA:s krav

Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för RS-485 2-tråds-bussystem (SUCONET K, MODBUS ...) upp till 500 kbit/s, NRZ-kodning, termineringsmodul med ett fiberoptiskt gränssnitt (BFOC), 850 nm, för PCF-/glasfiberkabel (Multimode)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Modulärt kombinerbar med PSI-kopparrepeatern via DIN-skenekontakter
Genomkoppling av försörjningsspänningen och datasignalerna över DIN-skenekontakten
Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (RS-485 // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
Godkänd för användning i zon 2
Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Lämpliga för datahastigheter upp till 500 kbit/s
Bit-Retiming för ett valfritt kaskaddjup
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL