PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare
2708274
E-nummer: 5171027

Förbereds för CRA:s krav

Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för PROFIBUS upp till 12 Mbit/s, apparat med ett fiberoptiskt gränssnitt (BFOC), 850 nm, för PCF-/glasfiberkabel (Multimode)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Modulärt kombinerbar med PSI-kopparrepeatern via DIN-skenekontakter
Genomkoppling av försörjningsspänningen och datasignalerna över DIN-skenekontakten
Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
Redundant spänningsförsörjning
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (PROFIBUS // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
Godkänd för användning i zon 2
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Lämpliga för alla datahastigheter upp till 12 Mbit/s
Bit-Retiming för ett valfritt kaskaddjup
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL