HC-B06-I-PT-M - Kontaktinsats
1407728
E-nummer: 2938940

Kontaktinsats, poltal: 6+PE, storlek: B6, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Push-in-anslutning, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt

Produktdetaljer









Fördelar

Enkel installation utan verktyg, även i inbyggt tillstånd, tack vare push-in-anslutningsteknik
Kortast installationstid i jämförelse med andra anslutningstekniker
Snabb och enkel kabeldragning, särskilt i trånga utrymmen
Automatiserat kablage via robot
Säker kabeldragning och användning genom färgmarkerat ställdon
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373
Kostnadseffektiv och snabb kodning med plastprofiler
Provuttag för 2 mm mätpropp