XT 2,5-QUATTRO VT - Złączka przelotowa
1741936

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: fioletowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny
Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie