CRIMPFOX 6-M
-
Praska zaciskowa
1212720
Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, wpust z boku, zacisk trapezowy
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
Nawet w przypadku dużych przekrojów przewodów można osiągnąć optymalne zaciśnięcie wszystkich końcówek tulejkowych minimalnym nakładem sił
Niezmiennie wysoka jakość zaciskania