Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 RD
3035976

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm


Szczegóły produktu




Informacje ogólne W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274
Informacje ogólne Nie wtykać pod napięciem
Informacje ogólne Zatrzaskowy element testujący, dlatego nadaje się tylko do jednorazowego podłączenia

Typ produktu Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów 1

Maksymalny prąd obciążenia 10 A
napięcie maksymalne 250 V

Maksymalny prąd obciążenia 10 A

Szerokość 5,8 mm
Wysokość 45,3 mm
Długość 5,8 mm
średnica 5,8 mm
Średnica kołka 2,4 mm

Kolor czerwone
Materiał Miedź
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał izolacyjny PA

Liczba cykli wtykania 1

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja) -5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %

Numer artykułu 3035976
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BE2Z3X
Klucz produktu BE2Z3X
Strona katalogu Strona 105 (C-1-2019)
GTIN 4046356520683
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 1,38 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,2 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27141148

ETIM

ETIM 8.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Pewne stykanie i zatrzaskiwanie w dowolnym miejscu otworu funkcyjnego
Adaptery pomiarowe, do osadzenia wtyków pomiarowych bezpieczeństwa o średnicy 4 mm