FBS 2-5 - Mostek
3030161

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, prąd znamionowy: 24 A, długość: 23 mm, kolor: czerwone

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Mostki 2- do 50-pinowe mogą łączyć do dwóch układów mostkowych systemu CLIPLINE complete maksymalnie 50 złączek szynowych w jednym kroku roboczym