Mostki standardowe FBS służą do prostego rozdzielania potencjałów między złączkami szynowymi o tym samym przekroju znamionowym. Mostki dostępne są z maksymalnie 50 łącznikami stykowymi, co pozwala na połączenie ze sobą do 50 potencjałów. Jeśli potrzebne są krótsze mostki, można wybrać krótsze wersje lub po prostu skrócić mostki za pomocą narzędzia tnącego (CUTFOX 18). Ponadto do mostków przeskakujących można również wyciąć poszczególne łączniki stykowe. Do tego celu nadaje się na przykład CUTFOX-FBS.
Mostek, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 2, prąd znamionowy: 57 A, kolor: czerwone