CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa
1213144

Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm2 ... 6 mm2, również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm2, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne

Korzyści

Wymuszona blokada zapewnia stałą wysoką jakość zaciskania
Ergonomiczny kształt rękojeści zapewnia komfortową obsługę
Dzięki bardzo małemu kątowi rozwarcia rękojeści szczypce leżą perfekcyjnie w każdej dłoni
Redukcja siły obsługi do 30 % dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni
Stabilny plastikowy pałąk nad głowicą szczypiec chroni narzędzie przed uszkodzeniem w razie upadku