Zaloguj się
Produkty
Przegląd produktów
Znajdź dystrybutora
Technologie
Konfiguracja i projektowanie produktów
Wysyłka próbek
Zgodność produktu
Automatyzacja
HMI i komputery przemysłowe
Komunikacja przemysłowa
Oprogramowanie
PLC (sterowniki) i we/wy
Przetwarzanie w chmurze
Łączenie
Bloki rozdzielcze
Obudowy do elektroniki
Okablowanie czujników / urządzeń wykonawczych
Okablowanie systemowe do sterowników
Panele krosownicze
System pomiarowo-kontrolny
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Złącza i kable
Złącza typu płytka-płytka
Złączki szynowe
Oznaczniki, montaż i instalacja
Automaty narzędziowe
Drukarki
Materiały instalacyjne i montażowe
Narzędzia ręczne
Oświetlenie przemysłowe i sygnalizacja
Oznaczniki
Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste
System wspomagania pracownika do przygotowania przewodów
Tulejki i łączniki zaciskane
Przełączanie, pomiar i monitorowanie
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe
Krosowanie sygnałów we/wy
Monitorowanie energii
Monitorowanie silników, maszyn i systemów
Przekaźniki i transoptory
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa i czujniki
Rozruszniki silników i elektroniczna aparatura łączeniowa
Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe
Zasilanie, ładowanie i ochrona
Filtry EMC
Moduły redundancyjne
Moduły UPS
Ochrona przed przepięciami
Przekaźniki ochronne do ochrony sieci zasilania
Przetwornice DC/DC i falowniki DC/AC
Rozdzielacz energii
Technologia ładowania dla elektromobilności
Wyłączniki
Zasilacze
Przemysły i aplikacje
Przemysły i aplikacje
Przykłady zastosowań z praktyki
PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY
Automatyka procesowa
Branża morska i offshore
ENERGIA
Przesył i dystrybucja energii
Złącza do magazynów energii
Konwencjonalne wytwarzanie energii
Energia słoneczna
Energia wiatrowa
INŻYNIERIA PRODUKCJI, SPRZĘTU I INSTALACJI
Przemysł motoryzacyjny
Instalacje elektryczne i elektronika
Producenci urządzeń
Budowa maszyn
Rozwiązania do szafy sterowniczej
INFRASTRUKTURA
Kolej
Automatyka budynków
Inteligentne miasta
Infrastruktura transportowa
Gospodarka wodno-ściekowa
ELEKTROMOBILNOŚĆ
Infrastruktura ładowania
Pojazdy elektryczne
ULUBIONE
Rozwiązania edukacyjne
Połączenia danych do inteligentnych sieci
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Zabezpieczenie sieci przemysłowych
Przemysłowa komunikacja zdalna
Otwarta platforma do automatyki przemysłowej
Power Reliability
Wideomonitoring
Firma
O nas
Co nas napędza
Kariera
Nasze lokalizacje na całym świecie
Partnerzy, dystrybutorzy i dostawcy
Aktualności i wydarzenia
Aktualności i wydarzenia
Starsze aktualności
Serwis & Wsparcie
Przegląd Serwis & Wsparcie
E-Business
Serwis urządzeń drukujących
Kontakt
Mój Phoenix Contact
Login/Register
Koszyk
Moje zamówienia
Moje oferty i kontrakty
Moja lista produktów
Moje porównanie produktów
Strona startowa
Produkty
Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 GN
Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 GN
3035978
Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm
Sprawdź gdzie zamówisz ten produkt
Szczegóły produktu
Expand All
Collapse All
Dane techniczne
Wskazówki
Informacje ogólne
W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274
Informacje ogólne
Nie wtykać pod napięciem
Informacje ogólne
Zatrzaskowy element testujący, dlatego nadaje się tylko do jednorazowego podłączenia
Właściwości produktu
Typ produktu
Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów
1
Parametry elektryczne
Maksymalny prąd obciążenia
10 A
napięcie maksymalne
250 V
Dane przyłączeniowe
Maksymalny prąd obciążenia
10 A
Wymiary
Szerokość
5,8 mm
Wysokość
45,3 mm
Długość
5,8 mm
średnica
5,8 mm
Średnica kołka
2,4 mm
Dane materiału
Kolor
zielony
Materiał
Miedź
Klasa palności wg UL 94
V0
Materiał izolacyjny
PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie
-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)
130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)
wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)
wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)
wynik pozytywny
Złącze
Liczba cykli wtykania
1
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)
-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Dane handlowe
Numer artykułu
3035978
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
BE2Z3X
Klucz produktu
BE2Z3X
Strona katalogu
Strona 105 (C-1-2019)
GTIN
4046356520706
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
1,36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
1,36 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-9.0
27440313
ECLASS-10.0.1
27440313
ECLASS-11.0
27141148
ETIM
ETIM 8.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Dopuszczenia
EAC
Environmental Product Compliance
China RoHS
Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
Korzyści
Pewne stykanie i zatrzaskiwanie w dowolnym miejscu otworu funkcyjnego
Adaptery pomiarowe, do osadzenia wtyków pomiarowych bezpieczeństwa o średnicy 4 mm