CRIMPFOX 6H - Praska zaciskowa
1212046

Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,14 mm2 ... 6 mm2, zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Układ rękojeści i matrycy umożliwia wprowadzenie końcówki tulejkowej przy dowolnym trzymaniu uchwytów
Kompaktowe szczypce zaciskowe są przeznaczone do pracy oszczędzającej siły