Sprężyna zamienna - CRIMPFOX/SPR-2
1212047

Zapasowa sprężyna cofaj.


Szczegóły produktu




Typ produktu Materiały montażowe
Zaprasowanie uniwersalny

Szerokość 1 mm
Długość 24 mm
średnica 6 mm

Numer artykułu 1212047
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BH313Y
Klucz produktu BH313Y
Strona katalogu Strona 392 (C-5-2015)
GTIN 4046356455756
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,446 g
Numer taryfy celnej 82079091
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 21019290
ECLASS-10.0.1 21019290
ECLASS-11.0 21049090

ETIM

ETIM 8.0 EC011823

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974