CRIMPFOX CENTRUS 10S - Praska zaciskowa
1213154

Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju 0,14 mm2 ... 10 mm2, również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm2, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne

Korzyści

Wymuszona blokada zapewnia stałą wysoką jakość zaciskania
Ergonomiczny kształt rękojeści zapewnia komfortową obsługę
Dzięki bardzo małemu kątowi rozwarcia rękojeści szczypce leżą perfekcyjnie w każdej dłoni
Redukcja siły obsługi do 30 % dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni
Stabilny plastikowy pałąk nad głowicą szczypiec chroni narzędzie przed uszkodzeniem w razie upadku