Złączki przelotowe i wieloprzewodowe PTV

Złączki przelotowe, złączki wieloprzewodowe i złączki wielopoziomowe

Złączki przelotowe, złączki wieloprzewodowe i złączki wielopoziomowe firmy Phoenix Contact to kompaktowe rozwiązanie do podłączania dwóch lub większej liczby przewodów w jednej złączce. Złączki te wyróżniają się dużą elastycznością montażu elementów oraz optymalnymi możliwościami oznakowania.

Go to Product Detail Page for item 1343106
XT 2,5 - Złączka przelotowa
XT 2,5 - Złączka przelotowa
1343106

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,34 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 1329672
XTV 16 - Złączka przelotowa
XTV 16 - Złączka przelotowa
1329672

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 76 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 16 mm2, przekrój: 2,5 mm2 - 25 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 1343114
XT 2,5 BU - Złączka przelotowa
XT 2,5 BU - Złączka przelotowa
1343114

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,34 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 1329673
XTV 16 BU - Złączka przelotowa
XTV 16 BU - Złączka przelotowa
1329673

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 76 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 16 mm2, przekrój: 2,5 mm2 - 25 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 1329547
XTV 10 - Złączka przelotowa
XTV 10 - Złączka przelotowa
1329547

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 10 mm2, przekrój: 1,5 mm2 - 16 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 3209523
PT 2,5 BU - Złączka przelotowa
PT 2,5 BU - Złączka przelotowa
3209523

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 3031212
ST 2,5 - Złączka przelotowa
ST 2,5 - Złączka przelotowa
3031212

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Korzyści

  • Uniwersalne zastosowanie – możliwość łączenia przewodów w całym zakresie przekrojów: od małych do bardzo dużych
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji, złączkom wieloprzewodowym i złączkom wielopoziomowym
  • Prosty rozdział potencjałów dzięki otworom funkcyjnym na każdym poziomie
  • Optymalne uporządkowanie dzięki dużym powierzchniom na oznacznik
  • Obniżenie kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom systemowym CLIPLINE complete

Nowe produkty

Złączki przelotowe i wieloprzewodowe Push-X 4 mm²
Seria złączek szynowych XT 1,5

Złączki szynowe z technologią Push-X

Do ciągłego oprzewodowania

Złączki przelotowe Push-X o przekroju znamionowym 4 mm² uzupełniają zakres przekroju złączek szynowych Push-X. Nowe złączki szynowe umożliwiają oprzewodowanie ciągłe przewodów o przekrojach od 0,34 do 25 mm² bez użycia narzędzi.

Najważniejsze cechy

  • Technologia Push-X
  • Przekrój znamionowy: 4 mm²
  • Przekroje przewodów: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Prąd znamionowy: 32 A
  • Napięcie znamionowe: 500 V

Korzyści

  • Wysoki komfort obsługi dzięki naprężonej fabrycznie sprężynie stykowej
  • Oprzewodowanie wszystkich rodzajów przewodów, zarówno drutów, jak i linek również bez tulejki
  • Wyraźna identyfikacja przyłącza przewodu (wizualna i akustyczna)
  • Łatwe wypinanie przewodów i wstępne napinanie sprężyny stykowej za pomocą pomarańczowego przycisku
  • Zoptymalizowane do ręcznego i automatycznego oprzewodowania

Złączki szynowe z technologią Push-X

Do przewodów o przekroju od 0,34 mm²

Poznaj nowe złączki szynowe Push-X o przekroju znamionowym 1,5 mm². Złączki szynowe umożliwiają oprzewodowanie drutów i linek o przekroju od 0,34 do 2,5 mm². Technologia Push-X umożliwia montaż bez użycia narzędzi, nawet bez tulejki.

Najważniejsze cechy

  • Technologia Push-X
  • Przekrój znamionowy: 1,5 mm²
  • Przekrój przewodów: 0,34 mm² … 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Prąd znamionowy: 17,5 A
  • Napięcie znamionowe: 500 V

Korzyści

  • Łatwe wtykanie i wysoki komfort obsługi dzięki naprężonej fabrycznie sprężynie stykowej
  • Oprzewodowanie wszystkich rodzajów przewodów, zarówno drutów, jak i linek również bez tulejki
  • Wyraźna identyfikacja przyłącza przewodu (wizualna i akustyczna)
  • Łatwe wypinanie przewodów i wstępne napinanie sprężyny stykowej za pomocą pomarańczowego przycisku
  • Zoptymalizowane do ręcznego i automatycznego oprzewodowania

Złączki przelotowe z przyłączem Push-in zamontowane na szynie DIN

Złączki przelotowe

Złączki przelotowe

Złączki przelotowe wyróżniają się dwoma punktami zaciskowymi oraz kompaktową konstrukcją. Duży zakres przekrojów złączek przelotowych umożliwia ich uniwersalne zastosowanie niezależnie od aplikacji. Poza standardowymi złączkami przelotowymi do oprzewodowania np. przewodów miedzianych firma Phoenix Contact oferuje również złączki szynowe Al/CU. Złączki uniwersalne umożliwiają podłączanie przewodu aluminiowego i miedzianego za pomocą jednej tylko złączki szynowej.

Złączki wieloprzewodowe z przyłączem Push-in

Złączki wieloprzewodowe

Złączki wieloprzewodowe

Złączki wieloprzewodowe firmy Phoenix Contact umożliwiają jeszcze bardziej kompaktowe oprzewodowanie. Złączki wieloprzewodowe to złączki przelotowe z dwoma lub czterema przyłączami. Wszystkie przyłącza przechodzą przez tę samą belkę prądową. Umożliwia to zatem osobne podłączenie do każdej złączki szynowej nawet czterech przewodów. Dzięki budowie złączki szynowej do wykonania oprzewodowania potrzebnych jest mniej złączek i przewodów. Poza lepszym uporządkowaniem umożliwia to oprzewodowanie lub rozdział potencjałów na mniejszej powierzchni.

Złączki dwupoziomowe z przyłączem Push-in montowane na szynie DIN

Złączki dwupoziomowe

Złączki dwupoziomowe

W porównaniu do złączek przelotowych, złączki dwupoziomowe umożliwiają jeszcze większą gęstość okablowania i większą elastyczność niż złączki wieloprzewodowe. Złączki dwupoziomowe to, mówiąc najprościej, dwie złączki przelotowe w jednej złączce szynowej. Aby to umożliwić, złączki mają dwa poziomy, w każdym jest ułożony jeden potencjał. W razie potrzeby poziomy te można szybko i łatwo połączyć za pomocą pionowych mostków PV, co oznacza, że złączki dwupoziomowe mogą być stosowane również jako złączki wieloprzewodowe. Aby ułatwić ręczne mostkowanie, dostępna jest również złączka szynowa ze zintegrowanym mostkiem. Wersje te są oznaczone symbolem „PV” w nazwie produktu. Złączki dwupoziomowe z bocznym przyłączem przewodu mają przesunięcie poziomu. Przesunięcie to umożliwia łatwy dostęp do dolnego poziomu i jego przycisków lub śruby przy kompletnym oprzewodowaniu.

Złączki wielopoziomowe z przyłączem Push-in mocowane na szynie DIN

Złączki wielopoziomowe

Złączki wielopoziomowe

Złączki wielopoziomowe to złączki szynowe posiadające kilka poziomów. W przeciwieństwie do złączek dwupoziomowych mają one zazwyczaj trzy lub cztery poziomy, ale są skonstruowane podobnie jak złączki dwupoziomowe. W każdym z poziomów ułożony jest osobny potencjał. W zależności od wariantu złączki za pomocą mostków pionowych można łatwo połączyć tylko dwa górne poziomy lub wszystkie poziomy. Oprócz standardowych wersji dostępne są również warianty ze zintegrowanym mostkiem PV. Nie jest tu konieczne ręczne łączenie, ponieważ wszystkie poziomy są połączone fabrycznie. Oprócz prostych wersji przelotowych do złączek czteropoziomowych i złączek trzypoziomowych należą również warianty z jednym lub kilkoma poziomami funkcjonalnymi. Poziom funkcjonalny posiada zazwyczaj strefę separacji, w której zainstalowany jest odłącznik nożowy lub uniwersalna strefa separacji do różnych wtyków funkcyjnych. W ofercie znajdują się również specjalne złączki silnikowe do podłączania silników trójfazowych na niewielkiej przestrzeni. Możliwość mostkowania faz na każdym poziomie skraca czas wykonania oprzewodowania.

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.

Otwarta broszura Złączki szynowe

Broszura Złączki szynowe

Do pobrania

Chcesz otrzymać materiały na temat naszych złączek szynowych? Poniżej znajdziesz różne broszury na temat złączek szynowych. Oprócz broszury produktowej oferujemy również broszurę na temat systemu złączek szynowych CLIPLINE complete oraz testów jakościowych złączek szynowych.