Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UT 4 - Złączka przelotowa
3044102

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Duża przestrzeń przyłączeniowa umożliwia przyłączenie przewodów sztywnych i giętkich bez końcówek kablowych, większych nawet od przekrojów nominalnych
Zwarta konstrukcja, oprócz oszczędności miejsca, gwarantuje wygodne okablowanie na minimalnej przestrzeni
Optymalne prowadzenie wkrętaka dzięki zabezpieczonym szybom śrub
Dławik wlotowy kabli umożliwia stosowanie przewodów z końcówką rurkową i kołnierzy z tworzywa sztucznego o przekrojach nominalnych
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie