Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone
Szczegóły produktu
Typ produktu
Mostek
Liczba biegunów
3
Raster
6,2 mm
Maksymalny prąd obciążenia
24 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
Maksymalny prąd obciążenia
24 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
Raster
6,2 mm
Kolor
czerwone (RAL 3001)
Materiał
Miedź
Klasa palności wg UL 94
V0
Materiał izolacyjny
PA
Sposób montażu
Montaż wtykowy
Numer artykułu
3001594
Jednostka opakowania
50 Szt.
Minimalne zamówienie
50 Szt.
Klucz sprzedaży
BE2Z2X
Klucz produktu
BE2Z2X
GTIN
4046356890861
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
1,81 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
1,682 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)