LPS-6/E
-
Wtyk serwisowy
3270540
Wtyk serwisowy, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 4 mm2, kolor: czerwone