CRIMPFOX-M
-
Praska zaciskowa
1212072
Szczypce podstawowe, do montowania matryc do różnych rodzajów styków
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |
| Typ produktu | Narzędzie do zaciskania |
| Zaprasowanie | uniwersalny |
| Właściwość produktu | Oszczędzające miejsce szczypce podstawowe do użytku serwisowego |
| Do wyposażenia w różne matryce | |
| Równoległe zaciskanie | |
| Wymiana matrycy bez użycia narzędzi | |
| Blokada wymuszona z możliwością beznarzędziowego zwolnienia | |
| Oczko mocujące do paska zabezpieczającego |
| Przyłącze przewodu | |
| Metryczny zakres przekrojów | 0,1 mm² ... 50 mm² |
| Szerokość | 64 mm |
| Wysokość | 31 mm |
| Długość | 234 mm |
| Kolor | czarny |
| Numer artykułu | 1212072 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BH313A |
| Klucz produktu | BH313A |
| GTIN | 4046356452519 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 498,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 498 g |
| Numer taryfy celnej | 82032000 |
| Kraj pochodzenia | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000168 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Nie dotyczy (nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny) |
Produkty kompatybilne
-
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212471
-
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - Wkładka zaciskająca 1212472
-
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - Wkładka zaciskająca 1212473
-
CRIMPFOX-M 10/DIE - Wkładka zaciskająca 1212080
-
CRIMPFOX-M 25/DIE - Wkładka zaciskająca 1212081
-
CRIMPFOX-M 50/DIE - Wkładka zaciskająca 1212082
-
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca 1212074
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Wkładka zaciskająca 1212073
-
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca 1212078
-
CRIMPFOX-M RC 6/DIE - Wkładka zaciskająca 1212079
-
CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Wkładka zaciskająca 1212077
-
CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212083
-
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca 1212084
-
CRIMPFOX-M SC 6/DIE - Wkładka zaciskająca 1212085
-
CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212087
-
CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Wkładka zaciskająca 1212088
-
CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Wkładka zaciskająca 1212089
-
CRIMPFOX-M RJ45/DIE - Wkładka zaciskająca 1212090
-
CRIMPFOX-M RJ11/DIE - Wkładka zaciskająca 1212091
-
CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212282
-
CRIMPFOX-M FO/DIE - Wkładka zaciskająca 1212086
-
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - Wkładka zaciskająca 1212741
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca 1212742
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212743
-
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212744
-
CRIMPFOX-M CX-4/DIE - Wkładka zaciskająca 1212745
-
CRIMPFOX-M CX-5/DIE - Wkładka zaciskająca 1212746
-
CRIMPFOX-M CX-6/DIE - Wkładka zaciskająca 1212747
-
CRIMPFOX-M CX-7/DIE - Wkładka zaciskająca 1212748
-
CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Wkładka zaciskająca 1212749
-
CRIMPFOX-M CX-9/DIE - Wkładka zaciskająca 1212750
-
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - Wkładka zaciskająca 1212751
-
CRIMPFOX-M CX-11/DIE - Wkładka zaciskająca 1212752
-
CRIMPFOX-M CX-12/DIE - Wkładka zaciskająca 1212753
-
CRIMPFOX-M HS/DIE - Wkładka zaciskająca 1219092
-
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212471
-
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - Wkładka zaciskająca 1212472
-
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - Wkładka zaciskająca 1212473
-
CRIMPFOX-M 10/DIE - Wkładka zaciskająca 1212080
-
CRIMPFOX-M 25/DIE - Wkładka zaciskająca 1212081
-
CRIMPFOX-M 50/DIE - Wkładka zaciskająca 1212082
-
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca 1212074
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Wkładka zaciskająca 1212073
-
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca 1212078
-
CRIMPFOX-M RC 6/DIE - Wkładka zaciskająca 1212079
-
CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Wkładka zaciskająca 1212077
-
CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212083
-
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca 1212084
-
CRIMPFOX-M SC 6/DIE - Wkładka zaciskająca 1212085
-
CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212087
-
CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Wkładka zaciskająca 1212088
-
CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Wkładka zaciskająca 1212089
-
CRIMPFOX-M RJ45/DIE - Wkładka zaciskająca 1212090
-
CRIMPFOX-M RJ11/DIE - Wkładka zaciskająca 1212091
-
CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212282
-
CRIMPFOX-M FO/DIE - Wkładka zaciskająca 1212086
-
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - Wkładka zaciskająca 1212741
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca 1212742
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212743
-
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - Wkładka zaciskająca 1212744
-
CRIMPFOX-M CX-4/DIE - Wkładka zaciskająca 1212745
-
CRIMPFOX-M CX-5/DIE - Wkładka zaciskająca 1212746
-
CRIMPFOX-M CX-6/DIE - Wkładka zaciskająca 1212747
-
CRIMPFOX-M CX-7/DIE - Wkładka zaciskająca 1212748
-
CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Wkładka zaciskająca 1212749
-
CRIMPFOX-M CX-9/DIE - Wkładka zaciskająca 1212750
-
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - Wkładka zaciskająca 1212751
-
CRIMPFOX-M CX-11/DIE - Wkładka zaciskająca 1212752
-
CRIMPFOX-M CX-12/DIE - Wkładka zaciskająca 1212753
-
CRIMPFOX-M HS/DIE - Wkładka zaciskająca 1219092
Korzyści
Dzięki różnorodności nasadek jest narzędziem uniwersalnym i zajmuje niewiele miejsca.
Szczypce do zaciskania CRIMPFOX-M charakteryzują się szybką wymianą nasadek zaciskowych bez użycia narzędzi
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław