Mostek redukcyjny - RB ST 16-(2,5/4)
3030886

Mostek redukcyjny, wymiar rastra: 11 mm, kolor: czerwone


Szczegóły produktu




Typ produktu Mostek redukcyjny
Liczba biegunów 2
Wymiar rastra 11 mm

Maksymalny prąd obciążenia 32 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)

Maksymalny prąd obciążenia 32 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)

Szerokość 17,4 mm
Wysokość 3 mm
Długość 37,2 mm
Wymiar rastra 11 mm

Kolor czerwone
Materiał Miedź
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał izolacyjny PA

Sposób montażu Montaż wtykowy

Numer artykułu 3030886
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BE2Z2X
Klucz produktu BE2Z2X
Strona katalogu Strona 107 (C-3-2013)
GTIN 4017918821067
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 5,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,72 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych